Povezovalni kabel NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3
3579461
GTIN 4052568271435
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
priključna shema, oblika A, v skladu z EN 175301-803
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Dolžina kabla
0.3 m