Povezovalni kabel NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3

3579464

GTIN 4052568271466

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
priključna shema, oblika B, v skladu z industrijskim standardom, 11 mm
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Dolžina kabla
0.6 m