Povezovalni kabel NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3
3579468
GTIN 4052568271480
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
priključna shema, oblika B, v skladu z industrijskim standardom, 11 mm
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
0.6 m