Magnetna tuljava MSW-42AC
3594
GTIN 4052568064365
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - Vtič - v skladu s standardom EN 175301-803
Način pritrditve
Zunanji šestrob 1/8 - Zadrževalna sponka
Karakteristike tuljave
42 V AC: 50 Hz, zagonska moč 30 VA, držalna moč 22 VA
Stopnja zaščite
IP65