L natični priključek LCNH-M5-PK-4
35984
GTIN 4052568023324
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
2.9 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C