L natični priključek LCNH-1/4-PK-6
35989
GTIN 4052568023379
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Nazivni premer
4.9 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C