Standardni valj DSBC-32-70-D3-PPVA-N3

3656517

GTIN 4052568271879

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
70 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh