Standardni valj DSBC-80-250-D3-PPVA-N3
3656644
GTIN 4052568272104
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
250 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh