Standardni valj DSBC-32-20-D3-PPSA-N3

3659374

GTIN 4052568272623

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
20 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja