Standardni valj DSBC-50-300-D3-PPVA-N3
3659481
GTIN 4052568272920
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
300 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh