Standardni valj DSBC-50-125-D3-PPSA-N3

3659500

GTIN 4052568273033

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
125 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja