Standardni valj DSBC-40-200-D3-PPVA-N3
3660627
GTIN 4052568273262
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
200 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh