Standardni valj DSBC-40-200-D3-PPSA-N3

3660771

GTIN 4052568273422

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
200 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja