Povezovalni kabel NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3

3679771

GTIN 4052568273477

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
priključna shema, oblika A, v skladu z EN 175301-803
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Dolžina kabla
0.3 m