Povezovalni kabel NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3
3679776
GTIN 4052568273514
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
priključna shema, oblika A, v skladu z EN 175301-803
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
0.6 m