Pritrditev končnega stikala SRBE-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2N12-C1
3998917
GTIN 4052568273941
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje delovne napetosti DC
0 V - 30 V
Električni priključek
Vijačna sponka
Kazalnik pozicije
rumena/rdeča
Funkcija preklopnega elementa
izmenično stikalo, enopolno
Kabelski navojni priključek
1/2 NPT