Pritrditev končnega stikala SRBE-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2N12-C1
3998919
GTIN 4052568273965
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje delovne napetosti DC
8.2 V
Električni priključek
Vijačna sponka
Kazalnik pozicije
rumena/rdeča
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni kontakt
Kabelski navojni priključek
1/2 NPT