Pritrditev končnega stikala SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2N12-C1
3998921
GTIN 4052568273989
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje delovne napetosti DC
10 V - 30 V
Električni priključek
Vijačna sponka
Kazalnik pozicije
rumena/rdeča
Funkcija preklopnega elementa
Zapirnik
Kabelski navojni priključek
1/2 NPT