Ventil z ročico VHEF-HS-P53C-M-G18

4165857

GTIN 4052568291426

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, zaprt
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
700 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Konstrukcijska širina
20 mm