T-hitro vijačeni priključek TCK-M5-PK-3
4484
GTIN 4052568018900
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm - za vtični priključek z notranjim Ø 3 mm z matico
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Material ohišja
Cinkova tlačna litina