T-hitro vijačeni priključek TCK-1/4-PK-4
4487
GTIN 4052568018931
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm - za vtični priključek z notranjim Ø 4 mm z matico
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Material ohišja
Cinkova tlačna litina