Ventil VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10
4515000
GTIN 4052568274894
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
493 l/min
Pnevmatični priključek 1
M5 - Priključna shema NAMUR
Delovni tlak
0 bar - 10 bar