Ventil VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R1-F10

4515019

GTIN 4052568274917

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
493 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Delovni tlak
0 bar - 10 bar