Magnetni ventil BMFH-2-3-M5
4522
GTIN 4052568110512
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
50 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
električno