DFPI
Domov
Izdelki
Pogoni
Pnevmatski pogoni za procesne ventile
Linearni pogoni za procesne ventile
DFPI
DFPI-100- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
+2
Linearni pogon
DFPI-100- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4588304
Downloads
DFPI_EN.PDF
Links
Katalog nadomestnih delov
Nalaganje ...
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
40 mm - 990 mm
Zaznavanje položaja
z integriranim merilnikom poti