Linearni pogon DFPI-250- -ND2P-C1V-NB3P-R-A

4591209

Nalaganje ...
Premer bata
250 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
29452 N
Hod
40 mm - 990 mm
Zaznavanje položaja
z integriranim merilnikom poti