Filter regulator LFR-N1/4-D-O-MIDI-T18-EX4
4772773
GTIN 4052568418670
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
1/4 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm