Adapter NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

4787544

GTIN 4052568275327

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Dolžina kabla
0.623 m
Območje delovne napetosti DC
0 V - 30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C
2 A
Stopnja zaščite
IP65 - IP67