Cevna vez RTU-PK-3/3

4805

GTIN 4052568019174

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 4 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Nazivni premer
2.5 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C