Kompaktni valj ADN-S-10-5-I

4887523

GTIN 4052568419035

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
47 N
Hod
5 mm
Blaženje
brez blaženja