Natično-navojni priključek N-M5-PK-4
4902
GTIN 4052568019198
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
2.5 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C