Kabel motorja NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE28

5213342

GTIN 4052568420512

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika
Priključna shema F1
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
2.6 m