Magnetni ventil MHA2-MS1H-5/2-2-K

525103

GTIN 4052568161149

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
90 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Delovni tlak
-0.9 bar - 8 bar