Magnetni ventil MHE3-MS1H-3/2G-1/8
525147
GTIN 4052568161316
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
200 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Delovni tlak
-0.9 bar - 8 bar