Magnetni ventil MHE4-MS1H-3/2G-1/4

525187

GTIN 4052568161521

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
400 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Delovni tlak
-0.9 bar - 8 bar