Linearni pogon DGPL-32-500-PPV-A-B-KF
526659
GTIN 4052568162443
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
500 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh - Blažilnik, trda karakteristika
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo