Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Pnevmatični pogoni

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Linearni pogon DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF

526660

GTIN 4052568162450

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
1000 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh - Blažilnik, trda karakteristika
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo