Linearni pogon DGPL-40-250-PPV-A-B-KF
526665
GTIN 4052568162467
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
250 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh - Blažilnik, trda karakteristika
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo