Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Pnevmatični pogoni

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Linearni pogon DGPL-40-400-PPV-A-B-KF

526666

GTIN 4052568162474

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
400 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh - Blažilnik, trda karakteristika
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo