Kratkohodni valj ADVC-4-5-P
526898
GTIN 4052568084585
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
4 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7.5 N
Hod
5 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh