Filter regulator LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T3-EX4

5271799

GTIN 4052568422516

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1760 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 16 bar
Finost filtra
40 µm