Filter regulator LFR-N1/2-D-O-MIDI-T3-EX4

5271805

GTIN 4052568422578

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
1/2 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3400 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm