Filter regulator LFR-N1/2-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4
5271806
GTIN 4052568422585
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
1/2 NPT
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1660 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 16 bar
Finost filtra
5 µm