Baterija regulatorjev tlaka LRB-1/2-D-O-K5-MIDI
529007
GTIN 4052568163419
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
3200 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Največja histereza tlaka
0.2 bar