Filter regulator MS4-LFR-1/4-D6-CRV-AS

529146

GTIN 4052568163495

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1500 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finost filtra
5 µm