Filter regulator MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS
529162
GTIN 4052568163563
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
900 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finost filtra
5 µm