Filter regulator MS4-LFR-1/8-D6-ERV-AS
529166
GTIN 4052568163570
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1000 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm