Filter regulator MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS

529172

GTIN 4052568084936

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
900 l/min
Območje regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finost filtra
40 µm