Filter regulator MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS
529196
GTIN 4052568163754
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2700 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finost filtra
5 µm