Filter regulator MS6-LFR-1/4-D6-ERV-AS
529202
GTIN 4052568163778
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2800 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Finost filtra
40 µm